Schneider-Electric
 
NSYTRALM22 bild- scope
NSYTRALM22
Överkoppling, Linergy, miniplint fjäderanslutning
E-nummer E-nummer: 
2916118
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533938
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plug-in plint
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet TRR fjäderplint - genomgående plint, length = 32 mm
Antal vägar 2 vägar
Teknisk data
Kabel area/dimension 2,5 mm²
Number of connections 4
Antal mätingångar 0
Kvantitet per set Set med 10 st
Produktens vikt 1,6 g
Färg Röd
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 0,900 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 1,000 cm
Förpackning 2 bredd 4,000 cm
Förpackning 2 djup 9,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 270,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar