Schneider-Electric
 
NSYTRALV24R bild- scope
NSYTRALV24R
Vertikalbygling, Linergy, 2 pol, för 2 vånings, NSYTRR24D,T
E-nummer E-nummer: 
2916125
EAN-kod EAN-kod: 
3606480532191
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Vertikal brygga
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet TRR fjäderplint - genomgående plint
TRP push-in - genomgående plint
Teknisk data
Kabel area/dimension 2,5…4 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 4
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 0,9 g
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 0,900 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 1,500 cm
Förpackning 2 bredd 6,000 cm
Förpackning 2 djup 8,000 cm
Förpackning 2 vikt 46,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 250
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 404,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor