Schneider-Electric
 
NSYTRALV352 bild- scope
NSYTRALV352
Överbygling, Linergy, 35 mm² till 2,5/4 mm²
E-nummer E-nummer: 
2916126
EAN-kod EAN-kod: 
3606480534348
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn TR
Typ av produkt eller komponent Reducering skruv till skruv
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning - genomgående plint
Teknisk data
Kabel area/dimension 35 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 2
Kvantitet per set Set med 10 st
Produktens vikt 6,8 g
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,254 cm
Förpackning 1 bredd 1,27 cm
Förpackning 1 djup 3,048 cm
Förpackning 1 vikt 4,536 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 5 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 17 cm
Förpackning 2 vikt 78 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months