Schneider-Electric
 
NSYTRAPE24 bild- scope
NSYTRAPE24
Skiljeplatta, Linergy, för NSYTRV24D, NSYTRV44D
E-nummer E-nummer: 
2916138
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533525
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Delning
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning plint, length = 69,9 mm
Tjocklek 2 mm
Teknisk data
Kabel area/dimension 4 mm²
2,5 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 2
4
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 8 g
Färg Grå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8 cm
Förpackning 1 bredd 14 cm
Förpackning 1 djup 26 cm
Förpackning 1 vikt 8 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 14 cm
Förpackning 2 bredd 8 cm
Förpackning 2 djup 26 cm
Förpackning 2 vikt 402 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 2,75 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months