Schneider-Electric
 
NSYTRP22TB bild- scope
NSYTRP22TB
Push-in frånskiljarplint, Linergy, 25 mm², grå
E-nummer E-nummer: 
2916156
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533389
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRP
Plinttyp Borttagbar hållare
Tillhörande anslutningskomponent Diod
Cylindrisk säkring
Blad
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 2,5 mm²
Längd 62 mm
Färg Grå
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Säkringsstorlek 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Bredd 5,2 mm
Höjd 36,5 mm
Anslutningar - plintar Push-in: 1 x uppströms
Push-in: 1 x nedströms
Number of connections 2
Anslutningsposition Topp
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,14…2,5 mm², flexibel utan ändhylsa
0,14…4 mm², fast
Kabelns skallängd 10 mm
Verktygstyp Flat skruvmejsel frånkoppling:
Utan verktyg anslutning:
Ue märkspänning 400 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[In] märkström 20 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
20 A UL
20 A CSA
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 8 g
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar UL
LR
VDE
CSA
GL
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 7,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 4,500 cm
Förpackning 2 bredd 7,000 cm
Förpackning 2 djup 27,000 cm
Förpackning 2 vikt 387,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 1250
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,056 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5