Schneider-Electric
 
NSYTRP43PE bild- scope
NSYTRP43PE
Push-in jordplint, Linergy, 3 pol, 4 mm², grön/gul
E-nummer E-nummer: 
2916171
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533310
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRP
Plinttyp Skyddsjord
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 4 mm²
Längd 66,5 mm
Färg Grön-gul
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Bredd 6,2 mm
Höjd 36,5 mm
Anslutningar - plintar Push-in: 1 x uppströms
Push-in: 2 x nedströms
Number of connections 3
Anslutningsposition Topp
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,08…6 mm², fast
0,2…4 mm², flexibel med ändhylsa
0,08…4 mm², flexibel utan ändhylsa
Kabelns skallängd 12 mm
Verktygstyp Flat skruvmejsel frånkoppling:
Utan verktyg anslutning:
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 14,4 g
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar UL
GL
CSA
LR
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,6 cm
Förpackning 1 bredd 3,5 cm
Förpackning 1 djup 6,7 cm
Förpackning 1 vikt 12 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 4,7 cm
Förpackning 2 bredd 9,5 cm
Förpackning 2 djup 32 cm
Förpackning 2 vikt 648 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 250
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 3,568 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 6
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months