|
|
|
NSYTRR102
Bladfjäderplint, Linergy, 2 pol, 10 mm², grå
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Plintblock
|
Enhetens korta namn
|
TRR
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Plinttyp
|
Genomgående
|
Plintnivå
|
1
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Area
|
10 mm²
|
Längd
|
71,5 mm
|
Färg
|
Grå
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Teknisk data
Bredd
|
10,2 mm
|
Höjd
|
50,5 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Fjäderplint: 1 x uppströms
Fjäderplint: 1 x nedströms
|
Number of connections
|
2
|
Anslutningsposition
|
Topp
|
Antal mätingångar
|
2
|
Kabelarea
|
0,2…10 mm², flexibel utan ändhylsa
0,2…16 mm², fast med ändhylsa
0,5…10 mm², flexibel med ändhylsa
0,2…16 mm², fast utan ändhylsa
|
Kabelns skallängd
|
18 mm
|
Verktygstyp
|
Flat skruvmejsel anslutning:
Flat skruvmejsel frånkoppling:
|
Ue märkspänning
|
600 V CSA
800 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
|
[In] märkström
|
57 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
65 A CSA
65 A UL
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Kopparlegering: Anslutning och skruv
Kopparlegering: Överkopplings tillbehör
Krom-nickelstål: fjäder
|
Dielektrisk förlust
|
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 vid 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Ytresistans
|
1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Krypresistans
|
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Flamskydd
|
V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
|
Produktens vikt
|
25,3 g
|
Serie kompatibilitet
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
|
Produktkompatibilitet
|
Spacial-kapslingar
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
VDE
CSA
GL
DNV
UL
|
Dielektrisk styrka
|
1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
27 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
24 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
7 cm
|
Förpackning 2 djup
|
27 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,27 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
10,663 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
11
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|