Schneider-Electric
 
NSYTRR162BL bild- scope
NSYTRR162BL
Bladfjäderplint, Linergy, 2 pol, 16 mm², blå
E-nummer E-nummer: 
2916179
EAN-kod EAN-kod: 
3606480532870
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRR
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Plinttyp Genomgående
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 16 mm²
Längd 80 mm
Färg Blå
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Bredd 12,2 mm
Höjd 51 mm
Anslutningar - plintar Fjäderplint: 1 x uppströms
Fjäderplint: 1 x nedströms
Number of connections 2
Anslutningsposition Topp
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,2…16 mm², flexibel utan ändhylsa
0,2…25 mm², fast med ändhylsa
1,5…16 mm², flexibel med ändhylsa
0,2…25 mm², fast utan ändhylsa
Kabelns skallängd 18 mm
Verktygstyp Flat skruvmejsel anslutning:
Flat skruvmejsel frånkoppling:
Ue märkspänning 600 V CSA
800 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
[In] märkström 76 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
85 A CSA
85 A UL
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Kopparlegering: Anslutning och skruv
Kopparlegering: Överkopplings tillbehör
Krom-nickelstål: fjäder
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 37 g
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar VDE
CSA
GL
UL
DNV
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 27 cm
Förpackning 1 vikt 35 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 5 cm
Förpackning 2 bredd 7 cm
Förpackning 2 djup 27 cm
Förpackning 2 vikt 1,875 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 11,751 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 14
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months