Schneider-Electric
 
NSYTRR22TB bild- scope
NSYTRR22TB
Bladfjäderplint, Linergy, frånskiljbar, 2 pol, 2,5 mm²
E-nummer E-nummer: 
2916185
EAN-kod EAN-kod: 
3606480532955
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRR
Plinttyp Borttagbar hållare
Tillhörande anslutningskomponent Blad
Diod
Cylindrisk säkring
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 2,5 mm²
Längd 60,5 mm
Färg Grå
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Säkringsstorlek 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Bredd 5,2 mm
Höjd 36,5 mm
Anslutningar - plintar Fjäderplint: 1 x uppströms
Fjäderplint: 1 x nedströms
Number of connections 2
Anslutningsposition Topp
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,08…2,5 mm², flexibel utan ändhylsa
0,8…4 mm², fast
Kabelns skallängd 10 mm
Verktygstyp Flat skruvmejsel frånkoppling:
Flat skruvmejsel anslutning:
Ue märkspänning 400 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[In] märkström 20 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A UL
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 7,7 g
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 27,0 cm
Förpackning 1 vikt 7,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 4,5 cm
Förpackning 2 bredd 7,0 cm
Förpackning 2 djup 27,0 cm
Förpackning 2 vikt 380,0 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 650
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 5,344 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5