|
|
|
NSYTRV102PE
Kopplingsplint, Linergy, 2 pol, 10 mm², grön/gul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Plintblock
|
Enhetens korta namn
|
TRV
|
Plinttyp
|
Skyddsjord
|
Plintnivå
|
1
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Area
|
10 mm²
|
Längd
|
47,7 mm
|
Färg
|
Grön-gul
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Teknisk data
Bredd
|
10,2 mm
|
Höjd
|
47,5 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning: 1 x uppströms
Skruvanslutning: 1 x nedströms
|
Number of connections
|
2
|
Anslutningsposition
|
Sidled
|
Antal mätingångar
|
2
|
Kabelarea
|
0,5…16 mm², fast
0,5…10 mm², flexibel med ändhylsa
0,2…10 mm², flexibel utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,5…1,8 N.m
|
Kabelns skallängd
|
10 mm
|
Verktygstyp
|
Skruvmejsel anslutning:
Skruvmejsel frånkoppling:
|
[In] märkström
|
76 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
|
Dielektrisk förlust
|
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 vid 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Ytresistans
|
1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Krypresistans
|
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Flamskydd
|
V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
|
Produktens vikt
|
29,48 g
|
Serie kompatibilitet
|
PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT Pack 250
TeSys
Kaedra
Pragma
|
Produktkompatibilitet
|
Spacial-kapslingar
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
LR
VDE
GL
CSA
DNV
|
Dielektrisk styrka
|
1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
28,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
7,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
9,700 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,456 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
10,725 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
3bd8e111-00f5-4ad0-a979-e91febef7191
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
11
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|