Schneider-Electric
 
NSYTRV162 bild- scope
NSYTRV162
Kopplingsplint, Linergy, 2 pol, 16 mm², grå
E-nummer E-nummer: 
2916245
EAN-kod EAN-kod: 
3606480532122
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRV
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Plinttyp Genomgående
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 16 mm²
Längd 55,5 mm
Färg Grå
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Bredd 12,2 mm
Höjd 55 mm
Anslutningar - plintar Skruvanslutning: 1 x uppströms (M5)
Skruvanslutning: 1 x nedströms (M5)
Number of connections 2
Anslutningsposition Sidled
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,2…10 mm², flexibel kabel med ändhylsa
0,2…16 mm², fast kabel med ändhylsa
1,5…25 mm², fast kabel utan ändhylsa
1,5…25 mm², flexibel kabel utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 2,5…3 N.m
Kabelns skallängd 14 mm
Verktygstyp Skruvmejsel anslutning:
Skruvmejsel frånkoppling:
Ue märkspänning 1000 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V UL
[In] märkström 76 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
85 A UL
85 A CSA
73 A överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Kopparlegering: Anslutning och skruv
Kopparlegering: Överkopplings tillbehör
Krom-nickelstål: fjäder
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 30 g
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar DNV
VDE
GL
UL
CSA
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 5,500 cm
Förpackning 1 vikt 29,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 9,500 cm
Förpackning 2 bredd 11,500 cm
Förpackning 2 djup 36,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,547 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 2400
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 87,496 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 14
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor