|
|
|
NSYTRV162SF
Säkringsplint, Linergy, 5x20 mm, 16 mm², svart
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Plintblock
|
Enhetens korta namn
|
TRV
|
Plinttyp
|
Fast bärare
|
Enhetsapplikation
|
Skydd
|
Tillhörande anslutningskomponent
|
Cylindrisk säkring
|
Plintnivå
|
1
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Area
|
16 mm²
|
Längd
|
62 mm
|
Färg
|
Svart
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Teknisk data
Säkringsstorlek
|
5 x 20 mm
|
Bredd
|
12 mm
|
Höjd
|
57,2 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning: 1 x uppströms
Skruvanslutning: 1 x nedströms
|
Number of connections
|
2
|
Anslutningsposition
|
Sidled
|
Antal mätingångar
|
0
|
Kabelarea
|
1,5…16 mm², flexibel med ändhylsa
0,08…2,5 mm², flexibel utan ändhylsa
0,5…16 mm², fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,5…1,8 N.m
|
Kabelns skallängd
|
11 mm
|
Verktygstyp
|
Skruvmejsel anslutning:
Skruvmejsel frånkoppling:
|
Ue märkspänning
|
500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
|
[In] märkström
|
10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
20 A cURus
20 A CSA
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
|
Dielektrisk förlust
|
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 vid 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 Ω.cm överensstämmer med IEC 60093
10000 Ω.cm överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Ytresistans
|
1000 MOhm överensstämmer med IEC 60093
1000 MOhm överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Krypresistans
|
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Flamskydd
|
V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
|
Produktens vikt
|
33,8 g
|
Serie kompatibilitet
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
|
Produktkompatibilitet
|
Spacial-kapslingar
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
DNV
UL
CSA
LR
|
Dielektrisk styrka
|
1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
33,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
6,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
13,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
31,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,690 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
3400
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
128,920 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|