Schneider-Electric
 
NSYTRV22BL bild- scope
NSYTRV22BL
Kopplingsplint, Linergy, 2 pol, 2,5 mm², blå
E-nummer E-nummer: 
2916249
EAN-kod EAN-kod: 
3606480531804
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRV
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Plinttyp Genomgående
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 2,5 mm²
Längd 47,7 mm
Färg Blå
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Bredd 5,2 mm
Höjd 47,5 mm
Anslutningar - plintar Skruvanslutning: 1 x uppströms (M3)
Skruvanslutning: 1 x nedströms (M3)
Number of connections 2
Anslutningsposition Sidled
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,14…4 mm², fast kabel med ändhylsa
0,2…2,5 mm², flexibel kabel med ändhylsa
0,14…4 mm², fast kabel utan ändhylsa
0,14…4 mm², flexibel kabel utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 0,5…0,6 N.m
Kabelns skallängd 9 mm
Verktygstyp Skruvmejsel anslutning:
Skruvmejsel frånkoppling:
Ue märkspänning 1000 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V UL
[In] märkström 24 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
22 A överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
20 A UL
20 A CSA
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Kopparlegering: Anslutning och skruv
Kopparlegering: Överkopplings tillbehör
Krom-nickelstål: fjäder
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 8,2 g
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar DNV
GL
VDE
CSA
UL
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 25,5 cm
Förpackning 1 vikt 7 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 5 cm
Förpackning 2 bredd 7 cm
Förpackning 2 djup 25,5 cm
Förpackning 2 vikt 395 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 1350
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 11,158 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3bd8e111-00f5-4ad0-a979-e91febef7191
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor