Schneider-Electric
 
NSYTRV42SF5LA bild- scope
NSYTRV42SF5LA
Säkringsplint, Linergy, 5x20 mm 5x25 mm, 5x30 mm, 10-250V, LED, 4 mm²
E-nummer E-nummer: 
2916261
EAN-kod EAN-kod: 
3606480532351
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRV
Plinttyp Säkringsbrytare
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Area 4 mm²
Längd 72,5 mm
Färg Svart
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Säkringsstorlek 5 x 20 mm
Bredd 8,2 mm
Höjd 56,5 mm
Anslutningar - plintar Skruvanslutning: 1 x uppströms
Skruvanslutning: 1 x nedströms
Number of connections 2
Anslutningsposition Sidled
Antal mätingångar 0
Kabelarea 0,2…4 mm², flexibel utan ändhylsa
0,2…4 mm², fast
Åtdragningsmoment 0,5…0,8 N.m
Kabelns skallängd 8 mm
Verktygstyp Skruvmejsel anslutning:
Skruvmejsel frånkoppling:
Ue märkspänning 500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] märkström 6,3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
12 A UL
6,3 A CSA
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 20 g
Erhållen utrustning Ljusindikator 110...250 V
Serie kompatibilitet PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,300 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 31,000 cm
Förpackning 1 vikt 19,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 6,300 cm
Förpackning 2 bredd 11,000 cm
Förpackning 2 djup 31,000 cm
Förpackning 2 vikt 998,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 8,390 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3bd8e111-00f5-4ad0-a979-e91febef7191
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 6
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor