|
|
|
NSYTRV44D
Kopplingsplint, Linergy, 2 våning, 4pol, 4 mm², grå
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Plintblock
|
Enhetens korta namn
|
TRV
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Plinttyp
|
Genomgående
|
Plintnivå
|
2
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Area
|
4 mm²
|
Längd
|
69,9 mm
|
Färg
|
Grå
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Teknisk data
Bredd
|
6,2 mm
|
Höjd
|
65 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning: 1 x uppströms (M3)
Skruvanslutning: 1 x nedströms (M3)
|
Number of connections
|
2
|
Anslutningsposition
|
Sidled
|
Antal mätingångar
|
4
|
Kabelarea
|
0,14…6 mm², fast kabel med ändhylsa
0,2…4 mm², flexibel kabel med ändhylsa
0,14…6 mm², flexibel kabel utan ändhylsa
0,14…6 mm², fast kabel utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
0,6…0,8 N.m
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Verktygstyp
|
Skruvmejsel anslutning:
Skruvmejsel frånkoppling:
|
Ue märkspänning
|
600 V CSA
600 V UL
800 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
440 V överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
[In] märkström
|
30 A CSA
30 A UL
30 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
25,5 A överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Kopparlegering: Anslutning och skruv
Kopparlegering: Överkopplings tillbehör
Krom-nickelstål: fjäder
|
Dielektrisk förlust
|
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 vid 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Ytresistans
|
1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Krypresistans
|
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Flamskydd
|
V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
|
Produktens vikt
|
17 g
|
Serie kompatibilitet
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
|
Produktkompatibilitet
|
Spacial-kapslingar
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
GL
UL
DNV
CSA
|
Dielektrisk styrka
|
1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
18,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
6,900 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
7,900 cm
|
Förpackning 2 djup
|
32,200 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
980,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
450
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
9,335 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
3bd8e111-00f5-4ad0-a979-e91febef7191
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
6
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|