Schneider-Electric
 
NSYTSACRNC bild- scope
NSYTSACRNC
+ MULTIFLÄNS TYP C
E-nummer E-nummer: 
2545494
EAN-kod EAN-kod: 
3606480211546
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT CRN
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Knock-out
Kabelingång 2 knock-outs Pg 11
2 knock-outs Pg 21/11
4 knock-outs Pg 13,5
5 knock-outs Pg 16
4 knock-outs Pg 29/16
2 knock-outs Pg 36/29
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Separated seal 1
Kvantitet per set 1 st
Material Polyeten (PE) skum Packning:
ABS med 30% glasfiber Plåt:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Antal hål Förmarkerat hål
Höjd 163 mm
15 mm
Bredd 360 mm
Äkta: 380 mm
Djup 163 mm
Produktens vikt 0,272 kg
Tjocklek 1 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 16,500 cm
Förpackning 1 djup 36,000 cm
Förpackning 1 vikt 278,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,370 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 70,960 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months