Schneider-Electric
 
NSYTSACRND bild- scope
NSYTSACRND
Fläns stl D 460x163 med knockout för CRN
E-nummer E-nummer: 
2545495
EAN-kod EAN-kod: 
3606480211539
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT CRN
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Knock-out
Kabelingång 2 knock-outs Pg 11
4 knock-outs Pg 29/16
2 knock-outs Pg 36/29
7 knock-outs Pg 13,5
7 knock-outs Pg 16
4 knock-outs Pg 21/11
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Separated seal 1
Kvantitet per set 1 st
Material Polyeten (PE) skum Packning:
ABS med 30% glasfiber Plåt:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Antal hål Förmarkerat hål
Höjd 163 mm
15 mm
Bredd 460 mm
Äkta: 480 mm
Djup 163 mm
Produktens vikt 0,342 kg
Tjocklek 1 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 21,0 cm
Förpackning 1 djup 48,0 cm
Förpackning 1 vikt 342,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months