Schneider-Electric
 
NSYTSAKFL bild- scope
NSYTSAKFL
Fläns FL21 med knock-out
E-nummer E-nummer: 
2665000
EAN-kod EAN-kod: 
3606480326837
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Tätning kabelutlopp
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Enhetsapplikation Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D Kompakt kapsling
PanelSeT PanelSeT S3CM kontrollkapsling
Enhetskomposition Membran 1
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montagefästen Kabelförskruvning platta
Kapslingskroppen
Material PC (polykarbonat) förstärkt med glasfiber
Montering Snäpp
Med skruvar
Total cable entry number 12
Kabelnumrering 4 x 12 mm
4 x 12…20 mm
4 x 16…25 mm
Höjd 10 mm
Bredd 215 mm
Djup 85 mm
Färg Ljusgrå, (RAL 7035)
Produktens vikt 0,15 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Brandtålighet 750 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 22,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 2,000 cm
Förpackning 1 vikt 180,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 20,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,768 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 350
Förpackning 3 höjd 50,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 87,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder