Schneider-Electric
 
NSYTVP756 bild- scope
NSYTVP756
Actassi VDA/VDS Kabelsupportskenor sida L750 Metall
E-nummer E-nummer: 
2580843
EAN-kod EAN-kod: 
3606480217357
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Kabelfäste
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi VDS
Actassi VDA
Placering (vid montage) Mellan de främre och bakre 19 "stolpar
Djup Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
Antal rackenhet 24HE
42HE
Avstånd mellan centrum 658 mm
Avstånd mellan kabelstöd 750 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 69,0 cm
Förpackning 1 djup 2,0 cm
Förpackning 1 vikt 740,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months