Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYTX4020 |
Schneider-Electric
 
NSYTX4020 bild- scope
NSYTX4020
Regnskyddstak rostfritt
E-nummerE-nummer: 
2543963
EAN-kodEAN-kod: 
3606480156229
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Upphöjt täcklock
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3X
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) Ovanpå kapslingen
Enhetskomposition Skyddstak 1
Fästdetaljer
Teknisk data
Kvantitet per set 1 st
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 )
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat
Montering Med fästelement
Höjd 70 mm
Bredd 405 mm
Djup 233 mm
Tjocklek 1 mm
Produktens vikt 1,564 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 26,000 cm
Förpackning 1 djup 42,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,564 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 125,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 115,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor