Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYVDS42U610N |
Schneider-Electric
 
NSYVDS42U610N bild- scope
NSYVDS42U610N
Actassi VDS Serverskåp 42HE B60XD100 Svart
E-nummerE-nummer: 
2580844
EAN-kodEAN-kod: 
3606480175985
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produktnamn Actassi VDS
Typ av produkt eller komponent 19" kapsling
Enhetsapplikation Server
Applications Att montera netverksutrustning
Att skydda nätverksutrustning anslutning
Att montera 19 "utrustning
Kapslingstyp Serverskåp
Support equipment 19 tums stativskenor 4 x infälld på 120 mm från fronten (delning 25 mm)
Front face Mikroperforerad dörr
Dörrtyp Microperforated dörr - Reversibel öppnas vid 180 ° - med tvåpunkts låssystem (nyckel: 333)Front
Microperforated dörr - Reversibel öppnas vid 180 ° - med tvåpunkts låssystem (nyckel: 333)Baksida
Tillgängligheten för drift Sida
Framsida
Baksida
Topp
Avtagbara delar Dörr borttagbar verktygslös front
Täckplåt botten
Dörr borttagbar verktygslös baksida
Blindplatta utrustad med pensel packning topp
Panel borttagbar verktygslös sida
Colour Svart (RAL 9011)dörr:
Svart (RAL 9011)paneler:
Svart (RAL 9011)topp och botten:
Svart (RAL 9011)struktur:
Teknisk data
Enhetskomposition Paneler 2 x sida
Sammansatt struktur 1 x CBLX torx
Top med demonterbara blindplåtar 1 x topp
Reglerbara fötter 4 x
19 tums stativskenor 4 x
Mikro periforerad dörr (luftflöde 80%) 1 x front
Mikro periforerad dörr (luftflöde 80%) 1 x baksida
Load rating 750 kg statisk
Back face Mikroperforerad dörr
Side face Panel
Antal knockouter 1 hålbotten
1 hålövre del sidopanel
1 håltopp - delad i 3 delar
Installation mode Golvstående
Material Stålplåt: struktur
Stålplåt: dörr
Sekurit glas: dörr
Galvaniserat stål: upprätt
Stålplåt: panel
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Bredd 600 mm
Höjd 2000 mm
Djup 1000 mm
Produktens vikt 114 kg
Antal rackenhet 42HE
Målregion EUROPA
Miljö
IK-skyddsgrad IK08 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder EIA-310D
IEC 60297-3-100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 60,0 cm
Förpackning 1 bredd 100,0 cm
Förpackning 1 djup 200,0 cm
Förpackning 1 vikt 114,0 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months