Schneider-Electric
 
NSYZUN810VDA bild- scope
NSYZUN810VDA
Actassi VDA/VDS Sockel för dataskåp H10XB80XD100 Svart
E-nummer E-nummer: 
2580855
EAN-kod EAN-kod: 
3606480174292
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Sockel
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Löstagbara delar Strips
Färg Grå (RAL 7011)
Kvantitet per set Sats om 4
Teknisk data
Enhetskomposition Knock-out area
Ventillationsöppningar
Material Stålplåt Epoxi-polyesterpulver texturerad
Placering (vid montage) Bakre
Sida
Kompatibilitetsintervall Actassi VDA
Actassi VDS
Produktdestination Kapsling
Antal rackenhet 42HE
24HE
Höjd 100 mm
Bredd 800 mm
Djup 1000 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,0 cm
Förpackning 1 bredd 23,0 cm
Förpackning 1 djup 96,5 cm
Förpackning 1 vikt 6,192 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor