|
|
|
NSYZUN88VDA
Actassi VDA/VDS Sockel för dataskåp H10XB80XD80 Svart
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 04, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sockel
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Löstagbara delar
|
Strips
|
Färg
|
Grå (RAL 7011)
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Enhetskomposition
|
Ventillationsöppningar
Knock-out area
|
Material
|
Stålplåt Epoxi-polyesterpulver texturerad
|
Placering (vid montage)
|
Bakre
Sida
|
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Produktdestination
|
Kapsling
|
Antal rackenhet
|
29HE
38HE
47HE
33HE
24HE
42HE
|
Höjd
|
100 mm
|
Bredd
|
800 mm
|
Djup
|
800 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
81,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,54 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Kontraktsgaranti
|
|