Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYZZ2123G |
Schneider-Electric
 
NSYZZ2123G bild- scope
NSYZZ2123G
Polyester Glasinf. Inneslutning för PLAZ(T)123 frontöppning IP44-IK10 RAL7035
E-nummerE-nummer: 
2501132
EAN-kodEAN-kod: 
3606480778049
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Sockel
Application Allmän
Nominal dimensions of the housing -
Produktinnehåll Fästdetaljer
Frontpanel 2
Sidodelen 2
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa PLA
Teknisk data
Montering Med skruvar - på sidodelar placering
Färg Grå (RAL 7035)Sockel:
Höjd 200 mm
Bredd 1285 mm
Djup 310 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP44
IK-skyddsgrad IK10
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,500 cm
Förpackning 1 bredd 43,000 cm
Förpackning 1 djup 129,000 cm
Förpackning 1 vikt 8,886 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 101,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 130,000 cm
Förpackning 2 vikt 173,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1738ed9-fd58-4165-a8a6-91d7ed92849d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No