Schneider-Electric
 
NU346118 bild- scope
NU346118
TV hane, Unica, 22.5 mm, vit
E-nummer E-nummer: 
6001129
EAN-kod EAN-kod: 
3606489467821
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj New Unica
Typ av produkt eller komponent Antenn uttag
Enhetsapplikation Stöd för mediaenhet
Kommunikation
Produktbeskrivning Mekanism
Typ av TV-uttag Individual
Färg Vit (RAL 9003)
Teknisk data
TV-anslutning Hane IEC 9.52mm
Dämpningsbana 1,5 dB TV
DC current flow Ja
Antal moduler 1 modul
Material Termoplast UV beständig: centrumplatta
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Märkning Utan märkning
Apparatmontering Infälld
Montering Clip-in
Djup 35,5 mm
Bredd 22,5 mm
Höjd 45 mm
Inbyggnadsdjup 35,5 mm
Kemikaliebeständighet Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK01
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…55 °C
Standarder CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,0 cm
Förpackning 1 djup 5,0 cm
Förpackning 1 vikt 42,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 6,0 cm
Förpackning 2 bredd 14,0 cm
Förpackning 2 djup 26,0 cm
Förpackning 2 vikt 500,0 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 1,199 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Minsta procentandel återvunnen 8