Schneider-Electric
 
OVA48315 bild- scope
OVA48315
Nödljusarmatur, Exiway Smartled, Nödljus, Activa självtest, 700 lm, 1hs, M, NiMH batteri
E-nummer E-nummer: 
7345583
EAN-kod EAN-kod: 
3606480894305
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Exiway
Produktnamn Exiway Smartled
Typ av produkt eller komponent Emergency luminaire
Enhetsapplikation Anti-panic lighting
Funktion Självtest
Operational mode Upprätthållen
Non-maintained
Antal batterier 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Färg Vit
Ljuskälla 20 x LED 0.3 W
Synlighet avstånd 24 m
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Montagefästen Tak
Undertak
Vägg
Ue märkspänning 230 V 50/60 Hz AC
Effekt  förbrukning i VA 4,5 VA non-maintained
9 VA upprätthållen
Effektförbrukning i W 0,55 W non-maintained
4,8 W upprätthållen
Isolationsklass Klass II
LED lifespan 100000 h
Testfunktion Automatisk periodisk funktionell och varaktighets test
Autonomi 1 h
Laddningstid 12 h
Ljusflöde Nödsituation: 700 lm for 1 h
Typ av glas Serigrafisk skärm
Material Polykarbonat Självslocknande
Höjd 127 mm
Djup 45,5 mm
Bredd 300 mm
Produktens vikt 0,88 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IK-skyddsgrad IK07
Brandtålighet 850 °C
Produktcertifieringar ENEC
Omgivningstemperatur vid drift 0…40 °C
Standarder EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,7 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 30,0 cm
Förpackning 1 vikt 945,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,273 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti 18 Months