Schneider-Electric
 
OVA53176 bild- scope
OVA53176
Galler för nödljusskylt, Exiway Smartexit, 26 m, IK10
E-nummer E-nummer: 
7345642
EAN-kod EAN-kod: 
3606481179906
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Exiway
Produktnamn Exiway Smartexit Dardo
Exiway Smartexit Activa
Typ av produkt eller komponent Skyddsnät
Tillbehör / separat kategori Belysningstillbehör
Teknisk data
Serie kompatibilitet Exiway Exiway Smartexit Activa nödljus montering
Exiway Exiway Smartexit Dardo nödljus montering
Höjd 254,5 mm
Bredd 312 mm
Djup 64 mm
Produktens vikt 0,7 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26 cm
Förpackning 1 bredd 7,7 cm
Förpackning 1 djup 30 cm
Förpackning 1 vikt 725 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 5,778 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 28
Förpackning 3 höjd 43,2 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 35,112 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut