|
|
|
PRA90018G
Frontplatta, Pragma, 1 rad utan normslits, för utvändig och infälld kapsling 24 moduler
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Pragma
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Typ av frontplåt
|
Slät
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Teknisk data
Montage kapsling
|
Yta
Infälld
|
Antal horisontella rader
|
1
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
24
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
24
|
Kapslingsmaterial
|
Technoplast
|
Färg
|
Grå (RAL 7004)frontpanel:
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
52,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
310,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,966 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|