Schneider-Electric
 
Q99900901 bild- scope
Q99900901
Nyckel, Harmony XB4/XB4, Ronis 455
E-nummer E-nummer: 
3733299
EAN-kod EAN-kod: 
3389110513332
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning Nyckel för reset knapp
Tillbehör / separat typ Nyckel
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Nyckelnummer 455
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2C.
Produktens vikt 0,006 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,200 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 4,200 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 14,000 cm
Förpackning 2 djup 15,000 cm
Förpackning 2 vikt 668,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 500
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 3,612 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor