Schneider-Electric
 
R9D21616 bild- scope
R9D21616
Personskyddsbrytare, Resi9 XB, 1 P+N, 16 A, C-kurva, 30 mA, klass A, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN61009-1
E-nummer E-nummer: 
2165095
EAN-kod EAN-kod: 
3606481306579
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Produktnamn Resi9 RCBO
Typ av produkt eller komponent Personskyddsbrytare
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 1P + N
Neutralledares placering Vänster
Antal skyddade poler 1
[In] märkström 16 A
Typ av nät AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Känslighet läckström 30 mA överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A
Brytförmåga 6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
Kvalitetsmärkning CEBEC
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 5...10 x In AC
Stötström 250 A
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Botten: Biconnect
Anslutningsavstånd 9 mm mellan fas och nolla
9mm modul 4
Höjd 74 mm
Bredd 36 mm
Djup 90 mm
Färg Vit (RAL 9003)
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 20000 cycles
Anslutningar - plintar Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 16 mm² - flexibel
Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 25 mm² - solid
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Integrerade
Miljö
Standarder EN/IEC 61009-2-1
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift −25…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 10,2 cm
Förpackning 1 vikt 226,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor