Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

R9H10945 |
Schneider-Electric
 
R9H10945 bild- scope
R9H10945
Täckbrickor, Resi9 KV, Färg RAL9010, förpackning med 10 rader á 12 moduler
E-nummerE-nummer: 
2200898
EAN-kodEAN-kod: 
3606481330741
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Blindplatta
Tillbehör / separat kategori Isoleringstillbehör
Serie kompatibilitet Resi9 Resi9 KV kapsling
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
Bredd 216 mm
Höjd 45 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 22,200 cm
Förpackning 1 vikt 220,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,978 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6af524ed-8168-42f8-9846-2a686f24149b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No