Schneider-Electric
 
R9H10950 bild- scope
R9H10950
Neutral och PE-skena, Resi9 KV, 34 anslutningar, 2 x 3x16 mm2, 2 x 14x4 mm2
E-nummer E-nummer: 
2200894
EAN-kod EAN-kod: 
3606481330758
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Teknisk data
Plintfunktion Jord / neutral
Montage kapsling Infälld
[In] nominell märkström 63 A
Antal terminalblock 2 (skruv- och snabbanslutning)
Fördelningsblock utgående 3 x 25 mm² för neutral ingående
14 x 4 mm² för neutral utgående
3 x 25 mm² för jordning ingående
14 x 4 mm² för jording utgående
Serie kompatibilitet Resi9 Resi9 KV kapsling
Höjd 15 mm
Bredd 252 mm
Djup 22 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 3,5 cm
Förpackning 1 djup 26,0 cm
Förpackning 1 vikt 116,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,217 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6af524ed-8168-42f8-9846-2a686f24149b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No