Schneider-Electric
 
R9H10955 bild- scope
R9H10955
Neutralplint, Resi9 KV, med 4 anslutningar för DIN-skena, 1x16 mm2, 3x10 mm2, 1 ingår som standard
E-nummer E-nummer: 
2200895
EAN-kod EAN-kod: 
3606481330765
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Teknisk data
Plintfunktion Neutral
[In] nominell märkström 63 A
Antal terminalblock 1 (skruv)
Fördelningsblock utgående 3 x 10 mm²
1 x 16 mm²
Serie kompatibilitet Resi9 Resi9 KV kapsling
Höjd 49 mm
Bredd 13 mm
Djup 25 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 8,0 cm
Förpackning 1 vikt 21,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,379 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6af524ed-8168-42f8-9846-2a686f24149b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No