Schneider-Electric
 
R9H10965 bild- scope
R9H10965
Montagefäste, Resi9 KV, för inmurning
E-nummer E-nummer: 
2200897
EAN-kod EAN-kod: 
3606481330789
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Montageöra
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Serie kompatibilitet Resi9 Resi9 KV kapsling
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
Kapslingsmaterial Plast
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 11,0 cm
Förpackning 1 vikt 38,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,302 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6af524ed-8168-42f8-9846-2a686f24149b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No