Schneider-Electric
 
R9H10978 bild- scope
R9H10978
Mediakapsling, Resi9 KV, infälld, 4 normmoduler hög
E-nummer E-nummer: 
2200893
EAN-kod EAN-kod: 
3606481330802
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Produktnamn Resi9 KV
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Multimedia kapsling
Bredd Utsida: 344 mm
Omsluten: 324 mm
Höjd Utsida: 749 mm
Omsluten: 706 mm
Djup Utsida : 13,4 mm
Antal 18 mm moduler per rad 12
Antal horisontella rader 4
Erhållen utrustning Schuko-uttag 3 x
Typ av dörr Ej genomskinlig
Reversibel
Justerbar
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
Montagefästen Ihålig vägg
Betong
9mm modul 24
Totalt antal 18 mm moduler 12
Antal plåtar 3
[In] märkström 63 A
[Ui] isolationsspänning 690 V
Typ av spår DIN
Typ av montageplåt Perforerad
Kabelingång Flexibla lock
Antal terminalblock 1 neutral / jord (skruvanslutning) med 1 anslutningar
2 neutral / jord (skruvanslutning) med 27 anslutningar
Fördelningsblock utgående 13 x 16 mm² för neutral / jord
42 x 4 mm² för neutral / jord
3 x 10 mm²
Beskrivning låsmöjligheter Tillvalt lås
Kapslingsmaterial Galvaniserat stål dörr:
Självslocknande plast kapsling:
Inbyggnadsdjup 90 mm
Internt djup 85 mm
Färg Vit (RAL 9016)dörr:
Vit (RAL 9016)kapsling:
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Bostäder
Miljö
Brandtålighet 650 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11
Överspänningskategori II
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
Standarder IEC 60670-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,500 cm
Förpackning 1 bredd 75,500 cm
Förpackning 1 djup 35,500 cm
Förpackning 1 vikt 5,083 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 180,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 191,244 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6af524ed-8168-42f8-9846-2a686f24149b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 26