|
|
|
R9H13385
Bottenplatta, för utvändig kapsling Resi9 CX, 4x13 moduler, används som skydd vid montage mot brandfarligt material
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Resi9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Bottenisolering
|
Tillbehör / separat kategori
|
Isoleringstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Opale kapsling
Resi9 kapsling
|
Teknisk data
Antal horisontella rader
|
4
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
13
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
52
|
Erhållen utrustning
|
Bakelitbotten 1
Plugg 4
Skruv 4
|
Produktens vikt
|
320 g
|
Bredd
|
625 mm
|
Höjd
|
252 mm
|
Djup
|
3 mm
|
Miljö
Brandtålighet
|
750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
|
IP-kapslingsklass
|
IP30 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Överspänningskategori
|
Klass II
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
24,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
61,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
442,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
45,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
41,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
63,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,440 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Förpackning 3 höjd
|
61,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
40,320 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|