|
|
|
R9H13420
Dokumentficka, för kapsling Resi9 CX, KV, mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Resi9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dokumenthållare
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkningstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Opale kapsling
Resi9 kapsling
|
Produktens vikt
|
50 g
|
Teknisk data
Totalt antal 18 mm moduler
|
13
18
|
Bredd
|
100 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Djup
|
20 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
24,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
70
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,948 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|