Schneider-Electric
 
R9H13424 bild- scope
R9H13424
Dörr, Resi9 CX, vit, 4x13 moduler
E-nummer E-nummer: 
2200847
EAN-kod EAN-kod: 
3606480928499
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Dörr
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Serie kompatibilitet Resi9 kapsling
Teknisk data
Typ av front Ej genomskinlig
Antal horisontella rader 4
9mm modul 26
Antal 18mm moduler per rad 13
Totalt antal 18 mm moduler 52
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1-24
Brandtålighet 750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
Produktens vikt 850 g
Bredd 247,5 mm
Höjd 620,5 mm
Djup 27 mm
Färg Vit (RAL 9003)
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,700 cm
Förpackning 1 bredd 24,800 cm
Förpackning 1 djup 62,000 cm
Förpackning 1 vikt 868,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 108
Förpackning 2 höjd 105,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 108,740 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Fdd70a32-cffd-4c07-922e-b90032a6b91d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 9