Schneider-Electric
 
R9H13426 bild- scope
R9H13426
Dörr, Resi9 CX, transparent, 2x13 moduler
E-nummer E-nummer: 
2200849
EAN-kod EAN-kod: 
3606480928512
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Dörr
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Serie kompatibilitet Resi9 kapsling
Teknisk data
Typ av front Transparent
Antal horisontella rader 2
9mm modul 26
Antal 18mm moduler per rad 13
Totalt antal 18 mm moduler 26
Standarder IEC 61439-3
IEC 60670-1-24
IEC 61439-1
Brandtålighet 750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
Produktens vikt 550 g
Bredd 247,5 mm
Höjd 370,5 mm
Djup 27 mm
Färg Transparent
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 25,6 cm
Förpackning 1 djup 38,0 cm
Förpackning 1 vikt 515,0 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,761 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Fdd70a32-cffd-4c07-922e-b90032a6b91d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 7