|
|
|
R9H18399
Nummerlisthållare, Resi9 CX, 18 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Resi9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Märksats
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkningstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Opale kapsling
Resi9 kapsling
|
Tillgänglig utrustning
|
Märkningsetikett
Slätt skydd
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Produktens vikt
|
100 g
|
Teknisk data
Totalt antal 18 mm moduler
|
18
|
Bredd
|
325 mm
|
Höjd
|
30 mm
|
Djup
|
25 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
32,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
42,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
464,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,950 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|