|
|
|
R9H18422
Dörr, Resi9 CX, vit, 2x18 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Resi9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Resi9 kapsling
|
Teknisk data
Typ av front
|
Ej genomskinlig
|
Antal horisontella rader
|
2
|
9mm modul
|
36
|
Antal 18mm moduler per rad
|
18
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
36
|
Standarder
|
IEC 60670-1-24
IEC 61439-3
IEC 61439-1
|
Brandtålighet
|
750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Produktens vikt
|
700 g
|
Bredd
|
352,5 mm
|
Höjd
|
370,5 mm
|
Djup
|
27 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−15…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
38,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
746,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
9
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,319 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Förpackning 3 höjd
|
102,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
99,828 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|