Schneider-Electric
 
R9H18428 bild- scope
R9H18428
Dörr, Resi9 CX, transparent, 4x18 moduler
E-nummer E-nummer: 
2200859
EAN-kod EAN-kod: 
3606480928611
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Typ av produkt eller komponent Dörr
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Serie kompatibilitet Resi9 kapsling
Teknisk data
Typ av front Transparent
Antal horisontella rader 4
9mm modul 36
Antal 18mm moduler per rad 18
Totalt antal 18 mm moduler 72
Standarder IEC 60670-1-24
IEC 61439-3
IEC 61439-1
Brandtålighet 750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
Produktens vikt 1050 g
Bredd 352,5 mm
Höjd 620,5 mm
Djup 27 mm
Färg Transparent
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 36,000 cm
Förpackning 1 djup 62,800 cm
Förpackning 1 vikt 1,217 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 72
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 102,432 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Fdd70a32-cffd-4c07-922e-b90032a6b91d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13