Schneider-Electric
 
R9H18482 bild- scope
R9H18482
Normkapsling, Resi9 CX, utvändig, IP30, 2 x 18 moduler
E-nummer E-nummer: 
2200831
EAN-kod EAN-kod: 
3606481284648
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Produktnamn Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Fördelningskapsling
Antal 18 mm-moduler per rad 18
Erhållen utrustning Stöd för anslutningsplint 1 x
Täckplåt 2 x
Jordplint 1 x
Front 1 x
DIN-skena 2 x
Etikettskydd 2 x
Neutral plintar 1 x
Märkningsetikett 2 x
Typ av dörr Utan
Standarder IEC 60670-24
IEC 60670-1
Färg Vit (RAL 9003)kapsling:
Teknisk data
Montage kapsling Yta
Antal horisontella rader 2
Antal plåtar 10 för 18 mm delbar
[In] märkström 90 A
Typ av spår DIN
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Standard
Antal terminalblock 1 jord med 24 anslutningar
1 neutral med 24 anslutningar
Fördelningsblock utgående 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² för jord
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Självslocknande material
Bredd 357 mm
Höjd 375 mm
Djup 108 mm
Internt djup 106 mm
Målgrupp (land) Sverige
Miljö
Brandtålighet 650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 överensstämmer med EN 50102
IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,400 cm
Förpackning 1 bredd 36,400 cm
Förpackning 1 djup 39,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,054 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 84
Förpackning 2 höjd 100,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 187,536 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Fdd70a32-cffd-4c07-922e-b90032a6b91d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 11