Schneider-Electric
 
R9R02440 bild- scope
R9R02440
Jordfelsbrytare, Resi9 XB, 4 P, 40 A, 30 mA, klass A, 400 V AC, tillverkas av återvunnen plast
E-nummer E-nummer: 
2165092
EAN-kod EAN-kod: 
3606481334169
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Produktnamn Resi9 RCCB
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Antal poler 4P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 40 A
Typ av nät AC
Känslighet läckström 30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A
Märkström bryt- och slutkapacitet Im 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Angiven kortslutningsström 6 kA
Kvalitetsmärkning CEBEC
VDE
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 400 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning 440 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Värmeavgivning under drift 14,4 W
Stötström 250 A
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Botten: Biconnect
9mm modul 8
Höjd 81 mm
Bredd 72,0 mm
Djup 78,5 mm
Produktens vikt 0,35 kg
Material kåpa Återvunnen plast
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Anslutningar - plintar Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm² - flexibel med hylsa
Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm² - flexibel
Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm² - solid
Åtdragningsmoment 3,5 N.m topp eller botten
Miljö
Standarder EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 2
Omgivningstemperatur vid drift −25…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 348,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5499ed71-c957-429e-9706-c1e621d8ccc4
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 62