|
|
|
RUW101MW
Tidrelä, Harmony Relay, multifunktion, för alla socklar till relä RUM och RPM med sockel RPZF3 och RPZF4, 24-240 V AC/DC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tillbehör / separat kategori
|
Controll/styr tillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Timer module
|
Kompatibilitetsintervall
|
Harmony
|
Produktdestination
|
Relay RPM
Relay RUM
|
Typ av modul
|
Timermodulen
|
Relätyp
|
Tidrelä multifunktion
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Uttag RPZ (3 C/O)
Uttag RPZ (4 C/O)
Uttag RUZ (2 C/O)
(3 C/O)
|
Märkspänning
|
24...240 V AC/DC
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
19,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
78
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,685 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|