Schneider-Electric
 
RUW242P7 bild- scope
RUW242P7
Varistor, Harmony Relay, för sockel RUZ till relä RUM och relä RPM med sockel RPZF3 och RPZF4, 240 V AC/DC
E-nummer E-nummer: 
4027755
EAN-kod EAN-kod: 
3389119403351
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony Electromechanical Relays
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Typ av produkt eller komponent Skyddsmodul
Tillbehör / separat beteckning Varistor
Produktkompatibilitet Uttag RPZ (3 C/O)
Uttag RPZ (4 C/O)
Uttag RUZ (2 C/O)
Uttag RUZ (3 C/O)
Produktdestination Relay RPM
Relay RUM
[Uc] manöverspänning 240 V AC/DC
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Teknisk data
Produktens vikt 0,004 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,0 cm
Förpackning 1 bredd 3,5 cm
Förpackning 1 djup 3,6 cm
Förpackning 1 vikt 4,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,0 cm
Förpackning 2 bredd 4,0 cm
Förpackning 2 djup 13,0 cm
Förpackning 2 vikt 49,0 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 1,801 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor