Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

RUZL420 |
Schneider-Electric
 
RUZL420 bild- scope
RUZL420
Märkning, Harmony Relay, för sockel till relä RUM med separat anslutning
E-nummerE-nummer: 
4027763
EAN-kodEAN-kod: 
3389119403283
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony Electromechanical Relays
Tillbehör / separat kategori Märkningstillbehör
Typ av produkt eller komponent Legend
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Teknisk data
Produktkompatibilitet Uttag RUZ med separat kontakter
Produktens vikt 0,001 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,5 cm
Förpackning 1 bredd 2,7 cm
Förpackning 1 djup 1,0 cm
Förpackning 1 vikt 2,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3,0 cm
Förpackning 2 bredd 1,0 cm
Förpackning 2 djup 5,0 cm
Förpackning 2 vikt 900,0 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 1500
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 3,23 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months