Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

RXM041BN7 |
Schneider-Electric
 
RXM041BN7 bild- scope
RXM041BN7
RC-krets, Harmony Relay, 24-60 V AC, för sockel RPZ/RXZ
E-nummerE-nummer: 
4027606
EAN-kodEAN-kod: 
3389119404419
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony Electromechanical Relays
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Typ av produkt eller komponent Skyddsmodul
Tillbehör / separat beteckning RC krets
Produktkompatibilitet Uttag RPZ (1 C/O)
Uttag RPZ (2 C/O)
Uttag RXZ (2 C/O)
Uttag RXZ (3 C/O)
Uttag RXZ (4 C/O)
Produktdestination Relay RXM
Relay RPM
[Uc] manöverspänning 24...60 V AC
Försäljning per odelbar kvantitet 20
Teknisk data
Produktens vikt 0,01 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,7 cm
Förpackning 1 bredd 1,2 cm
Förpackning 1 djup 3,0 cm
Förpackning 1 vikt 2,6 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3,0 cm
Förpackning 2 bredd 8,0 cm
Förpackning 2 djup 12,0 cm
Förpackning 2 vikt 26,0 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 500
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 12,7 cm
Förpackning 3 djup 39,8 cm
Förpackning 3 vikt 1,3 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months