Schneider-Electric
 
SR2B201BD bild- scope
SR2B201BD
Logikmodul, Zelio Logic, med display, 12 ingångar / 8 reläutgångar, matning 24 V DC, ej utbyggbar, realtidsklocka
E-nummer E-nummer: 
4508807
EAN-kod EAN-kod: 
3389110549423
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Zelio Logic
Typ av produkt eller komponent Logikmodul
Teknisk data
Lokal visning Med
Antal eller programmeringslinjer 0…240 med ladder programmering
0…500 med FBD programmering
Cykeltid 6…90 ms
Backuptid 10 år vid 25 °C
Drift klocka 12 min/år vid 0…55 °C
6 s/månad vid 25 °C
Kontroller Programminne vid varje uppstart
[Us] matningsspänning 24 V DC
Matningsspännings gränser 19,2…30 V
Maximal matsningsström 100 mA (utan utbyggnad)
Förlusteffekt i W 6 W utan utbyggnad
Skydd mot omvänd polaritet Med
Diskret ingångsnummer 12 överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital ingångstyp Resistiv
Diskret ingångsspänning 24 V DC
Digital ingångström 4 mA
Räknefrekvens 1 kHz för diskret ingång
Spänningstillstånd 1 garanterat >= 15 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
>= 15 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
Spänningstillstånd 0 garanterat <= 5 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
<= 5 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
Spänningstillstånd 1 garanterat >= 1.2 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
>= 2.2 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
Strömtillstånd 0 garanterat <= 0.75 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
<= 0.75 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
Ingång kompabilitet 3-tråds induktiv givare PNP för diskret ingång
Analoga ingångar 6
Analog ingång typ Gemensamt läge
Analog ingång område 0...24 V
0...10 V
Temperaturprobstyp NTC 10k vid 25 °C
NTC 1000k vid 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
Maximalt tillåten spänning 30 V för analog ingångskrets
Analog ingångsupplösning 8 bitar
LSB-värde 39 mV för analog ingångskrets
Omvandlingstid Logikmodul cykel tid för analog ingångskrets
Omvandlingsfel '+/- 5 % vid 25 °C för analog ingångskrets
+/- 6.2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
Repeternoggrannhet +/- 2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
Manövreringsavstånd 10 m mellan stationer, med skärmad kabel (givare inte isolerad) för analog ingångskrets
Ingångsimpedans 12 kOhm för IB...IG använd som analog ingångskrets
12 kOhm för IB...IG använd som diskret ingångskrets
7.4 kOhm för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
Antal utgångar 8 relä
Spänningsgränser utgång 24...250 V AC (reläutgång)
5...30 V DC (reläutgång)
Kontakttyp och komposition NO för reläutgång
Utgång termisk ström 8 A för alla 8 utgångar för reläutgång
Elektrisk livslängd 500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
Brytförmåga i mA >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
Driftfrekvens i Hz 0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
10 Hz (ingen last) för reläutgång
Mekanisk livslängd 10000000 cycles för reläutgång
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Klocka Med
Svarstid 10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment 0,5 N.m
Överspänningskategori III överensstämmer med IEC 60664-1
Produktens vikt 0,38 kg
Miljö
Immunitet mot mikroavbrott 10 ms
Produktcertifieringar GOST
UL
CSA
C-Tick
GL
Standarder IEC 61000-4-2 nivå 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-4 nivå 3
IEC 61000-4-11
IP-kapslingsklass IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
Miljökarakteristik EMC direktivet överensstämmer med IEC 61000-6-2
EMC direktivet överensstämmer med IEC 61000-6-3
EMC direktivet överensstämmer med IEC 61000-6-4
EMC direktivet överensstämmer med IEC 61131-2 zone B
Lågspänningsdirektivet överensstämmer med IEC 61131-2
Störning utstrålad / ledningsbundet Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61131-2
Omgivningstemperatur vid drift −20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
−20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Maximal höjd transport 3048 m
Relativ fuktighet 95 % utan kondens eller droppande vatten
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 10,0 cm
Förpackning 1 djup 13,5 cm
Förpackning 1 vikt 363,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 7,722 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer C621cbea-3cbc-4b7e-ad52-c9ef3a0631af
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 241
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor