Lokal visning
|
Med
|
Antal eller programmeringslinjer
|
0…240 med ladder programmering
0…500 med FBD programmering
|
Cykeltid
|
6…90 ms
|
Backuptid
|
10 år vid 25 °C
|
Drift klocka
|
12 min/år vid 0…55 °C
6 s/månad vid 25 °C
|
Kontroller
|
Programminne vid varje uppstart
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Matningsspännings gränser
|
19,2…30 V
|
Maximal matsningsström
|
100 mA (utan utbyggnad)
|
Förlusteffekt i W
|
3 W utan utbyggnad
|
Skydd mot omvänd polaritet
|
Med
|
Diskret ingångsnummer
|
12 överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
|
Digital ingångstyp
|
Resistiv
|
Diskret ingångsspänning
|
24 V DC
|
Digital ingångström
|
4 mA
|
Räknefrekvens
|
1 kHz för diskret ingång
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
>= 15 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
>= 15 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
<= 5 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
<= 5 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
>= 1.2 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
>= 2.2 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
|
Strömtillstånd 0 garanterat
|
<= 0.5 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
<= 0.75 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
|
Ingång kompabilitet
|
3-tråds induktiv givare PNP för diskret ingång
|
Analoga ingångar
|
6
|
Analog ingång typ
|
Gemensamt läge
|
Analog ingång område
|
0...10 V
0...24 V
|
Temperaturprobstyp
|
NTC 10k vid 25 °C
NTC 1000k vid 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Maximalt tillåten spänning
|
30 V för analog ingångskrets
|
Analog ingångsupplösning
|
8 bitar
|
LSB-värde
|
39 mV för analog ingångskrets
|
Omvandlingstid
|
Logikmodul cykel tid för analog ingångskrets
|
Omvandlingsfel
|
'+/- 5 % vid 25 °C för analog ingångskrets
+/- 6.2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
|
Manövreringsavstånd
|
10 m mellan stationer, med skärmad kabel (givare inte isolerad) för analog ingångskrets
|
Ingångsimpedans
|
12 kOhm för IB...IG använd som analog ingångskrets
12 kOhm för IB...IG använd som diskret ingångskrets
7.4 kOhm för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
|
Antal utgångar
|
8 transistor
|
Utgångsspänning
|
24 V transistorutgång
|
Spänningsgränser utgång
|
19.2...30 V DC (transistorutgång)
|
Lastström
|
0,5…0,625 A transistorutgång
|
[Ures] restspänning
|
2 V vid status 1 transistorutgång
|
Överlastskydd
|
Med överlastskydd för transistorutgång
|
Kortslutningsskydd
|
Med transistorutgång
|
Överspänningsskydd
|
Med spänningsskydd för transistorutgång
|
Klocka
|
Med
|
Svarstid
|
<= 1 ms (från status 0 till status 1) för transistorutgång
<= 1 ms (från status 1 till status 0) för transistorutgång
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
0,5 N.m
|
Överspänningskategori
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Produktens vikt
|
0,28 kg
|
Immunitet mot mikroavbrott
|
1 ms
|
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
GOST
GL
C-Tick
|
Standarder
|
IEC 61000-4-4 nivå 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-2 nivå 3
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-6 Fc
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
|
Miljökarakteristik
|
EMC direktivet conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktivet conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktivet conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktivet conforming to IEC 61131-2 zone B
Lågspänningsdirektivet conforming to IEC 61131-2
|
Störning utstrålad / ledningsbundet
|
Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61131-2
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
−20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Maximal höjd transport
|
3048 m
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens eller droppande vatten
|